- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVC29A
带插座连接电缆
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
带插座连接电缆
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
- 适合在危险区域的应用
- 耐油和冷却剂
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
与油漆兼容 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K) |
认证/测试
许可证 | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX标记 | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
机械技术数据
重量 [g] | 1628.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 |
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 50 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm |
---|