- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVC387
带插座连接电缆
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
带插座连接电缆
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | -25...90 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 318.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm |
---|