连接电缆
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
连接电缆
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- LED 即便在明亮灯光下也能清晰可见
请参阅“下载”下的技术说明
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | -25...90 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
MTTF [年] | 20027 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 43.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5 | ||||||||
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
说明 | 请参阅“下载”下的技术说明 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |