• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 连接电缆
  5. EVC518

连接电缆

EVC518

VDOGF030MSS0015H03STGF030MSS

连接电缆

EVC518

VDOGF030MSS0015H03STGF030MSS

  • 耐油和冷却剂
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
  • 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 50 AC / < 60 DC
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...90
注意环境温度
cULus: ...80
环境温度变化 [°C] -25...90
注意环境温度(移动的)
cULus: ...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据
重量 [g] 303.5
模制主体材料 TPU
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的
密封材料 FKM
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 5 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm
电气连接
接口 电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm