Y连接电缆
EVC695
YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS
Y连接电缆
EVC695
YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
请参阅“下载”下的技术说明
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 24 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 354.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模制主体材料 | TPU / TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||
接插件型号 | M12 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
说明 | 请参阅“下载”下的技术说明 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头 C
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |
接插件: M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 锁定螺母, 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |
图表
|
|
---|