可接线插头
EVC817
SSTAH050MSSFKPG
可接线插头
EVC817
SSTAH050MSSFKPG
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 利用获专利的三通球夹技术,实现有效的应力释放
- 通过螺丝端子简单快速布线
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 34.4 |
---|---|
模制主体材料 | PA 6.6 |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
密封材料 | FKM |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
螺丝接线端子: 0.25...1 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值! |
---|