Y连接电缆
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Y连接电缆
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 84.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模制主体材料 | TPU / TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头 C
接插件: M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |