连接电缆
EVCA29
VDOGE050MSS0005H05STGE050MSS
连接电缆
EVCA29
VDOGE050MSS0005H05STGE050MSS
- 电缆横截面大,可传送更高电流,降低电压下降
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
设计 | 电源电缆, L-coded |
应用 | 工业应用 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 63 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 16 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 1037.05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm |
电气连接 - 接口
接口 | 电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm |