- 产品分类
- 连接技术
- 连接电缆
- 用于CAN总线的连接电缆
- EVCA53
连接电缆
EVCA53
VDOAH050MSD00,3C05STAH050MSS
连接电缆
EVCA53
VDOAH050MSD00,3C05STAH050MSS
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 电缆截面积大,可降低电压降
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | CAN总线 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 76.6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 外壳: PUR 黑色; 密封圈: FKM | ||||||||
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |