Y连接电缆
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Y连接电缆
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
请参阅“下载”下的技术说明
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 60.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模制主体材料 | TPU / TPU | ||||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
说明 | 请参阅“下载”下的技术说明 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头 C
接插件: M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 螺纹套筒, 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |
电气连接
接口 | 电缆: 0.2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) + 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插头 A
接插件: M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 螺纹套筒, 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |
电气连接 - 插座 B
接插件: M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 锁定螺母, 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |