连接电缆
EVF058
VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS
连接电缆
EVF058
VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS
- 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 电缆护套由无卤阻燃材料制成
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 工作温度范围广,防护等级高
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
总额定电流(UL) [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | 0...100 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | PP 无卤素; 密封圈: EPDM | ||||||||
模制主体材料 | PP | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |