- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVF069
带插座连接电缆
EVF069
ADOAH043VAS0002P04
带插座连接电缆
EVF069
ADOAH043VAS0002P04
- 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 电缆护套由无卤阻燃材料制成
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- LED 即便在明亮灯光下也能清晰可见
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | 0...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 78.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
原材料 | PP 无卤素; 密封圈: EPDM | ||||||||
模制主体材料 | PP | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|