• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 用于以太网的跳线
  5. EVF535

以太网连接电缆

EVF535

VSTGN040VAS0,25R04STAN040VAS

以太网连接电缆

EVF535

VSTGN040VAS0,25R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性
设计 以太网电缆, D-coded
应用 Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] 30 AC / 60 DC
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
环境温度变化 [°C] 0...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据
重量 [g] 51.2
原材料 PP 无卤素
模制主体材料 PP
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 15 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 倾斜型版本
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: D; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽
电气连接
接口 电缆: 0.25 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
电气连接 - 直版
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽