以太网连接电缆
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
以太网连接电缆
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
- 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
- 电缆护套由无卤阻燃材料制成
- 带有耐用的 M12 工业以太网连接器
- 工作温度范围广,防护等级高
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 |
---|---|
设计 | 以太网电缆, D-coded |
应用 | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 1.5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | 0...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插头/RJ45插头: IP 20) |
机械技术数据
重量 [g] | 434.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 黄铜 镀镍的; 外壳: PP 无卤素 | ||||||||
模制主体材料 | PP / PC | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头 M12
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 6.5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
电气连接 - 插头 RJ45
接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PC; 触头: 镀金的 |