- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVM035
带插座连接电缆
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
带插座连接电缆
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- 用于移动机器应用和特别严苛的工业环境
- 工作温度范围广,防护等级高
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 可耐受快速温度波动和盐雾
- 耐油和冷却剂
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | -25...90 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
抗振强度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
持续抗冲击性 |
|
||||
快速温度变化 |
|
||||
喷盐试验 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 329.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 19 x 10 x 25.5 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm |
---|