连接电缆
EVM089
VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS
连接电缆
EVM089
VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 用于特别恶劣环境的应用 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
环境温度变化 [°C] | -25...90 | |
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
抗振强度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
持续抗冲击性 |
|
||||
快速温度变化 |
|
||||
喷盐试验 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 96.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
密封材料 | FKM | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
图表
降低额定值特征
|
|
---|