- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVS004
带插座连接电缆
EVS004
ADOAH030ZDB0002E03
带插座连接电缆
EVS004
ADOAH030ZDB0002E03
- 连接技术达到 M12 和 M8标准 (EN 61076)
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
- 极高的性价比
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
环境温度变化 [°C] | 5...70 | |
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 83.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|