- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVT134
带插座连接电缆
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
带插座连接电缆
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
- 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围广,防护等级高
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | 5...80 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 85.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
原材料 | 外壳: PVC 桔黄色; 密封圈: EPDM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm |
---|