• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的连接电缆
  5. EVT411

带插座连接电缆

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

带插座连接电缆

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

  • 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 工作温度范围广,防护等级高
  • 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
  • 持续高 EMC 防干扰,抵御噪声场的干扰
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性
应用 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 30 AC / < 36 DC
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 4
总额定电流(UL) [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
注意环境温度
cULus: ...50
环境温度变化 [°C] 5...100
注意环境温度(移动的)
cULus: ...50
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据
重量 [g] 479
尺寸 [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
原材料 外壳: PVC 桔黄色; 密封圈: EPDM
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.2 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽
图表
屏蔽特性
x 频率 (MHz)
y 屏蔽特性 (dB)
根据 DIN EN 60512-23-3