- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- EVW168
带插座连接电缆
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
带插座连接电缆
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- 拥有焊渣耐受力的 PUR 电缆具备牵引链适用性
- 带有耐焊渣特殊涂层的螺母
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 焊接应用 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
环境温度变化 [°C] | -25...90 | |
注意环境温度(移动的) |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 181.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 黑色透明的; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 防粘性的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|