- 产品分类
- GG508S
电感式安全接近开关
GG508S
GIGA4010-3PT/SIL3/US
电感式安全接近开关
GG508S
GIGA4010-3PT/SIL3/US
- 获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
- 连接安全 PLC、安全 As-i 模块或安全评估单元
- 确保操作员和机器的安全
符合客户特别要求的
产品特征
输出功能 | 时钟信号 |
---|---|
有效感应区 [mm] | 1...4 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 90.5 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
运行方式 | 持续运行(无需维修保养) |
安全相关功能 | 无阻尼时的安全状态 |
应用 | 工业应用 |
电气数据
工作电压 [V] | 19.2...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 5000 |
输入
输入电容最大值Ci_max [nF] | 2 |
---|
输出
输出功能 | 时钟信号 |
---|---|
输出数据 | 接口类型B |
短路保护 | 有 |
电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 |
监控范围
有效感应区 [mm] | 1...4 |
---|---|
安全的断开距离 s(ar) [mm] | 10 |
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] | 20 |
---|---|
接近有效感应区的反应时间 [ms] | 200; (典型的 100) |
工作条件
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |
---|---|---|
环境温度 [°C] | -40...70 | |
注意环境温度 |
|
|
环境温度 [°C] | 10...40 | |
注意环境温度 |
|
|
温度变化率 [K/min] | 0.5 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
空气压力 [kPa] | 80...106 | |
电离辐射 | 不允许 | |
盐雾 | 否 | |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (根据EN 60529) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
安全分类
符合要求 |
|
||
---|---|---|---|
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
使用寿命TM(额外指示) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
机械技术数据
重量 [g] | 177.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 90.5 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 黄铜 特殊镀层; PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
说明 | 符合客户特别要求的 | ||
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|