• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 安全技术
  3. 电感式安全接近开关
  4. 电感式安全接近开关
  5. GM701S

电感式安全接近开关

GM701S

GIMC-4030-US/2OSSD

电感式安全接近开关

GM701S

GIMC-4030-US/2OSSD

  • 用于确保机器安全
  • 获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
  • 电子自动防故障接近开关无需特别执行器
  • 连接安全 PLC 和安全评估单元
  • ce
  • ukca
  • tuevnord
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 2 x OSSD (A1和A2)
有效感应区 [mm] 10...15
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 40 x 40 x 66
应用
特殊的性能 镀金触点
运行方式 持续运行(无需维修保养)
安全相关功能 无阻尼时的安全状态
应用 工业应用
电气数据
工作电压 [V] 19.2...30 DC
额定绝缘电压 [V] 30
电流损耗 [mA] < 15
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间最大值 [ms] 5000
输出
电气设计 PNP
输出功能 2 x OSSD (A1和A2)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5; (100 mA)
输出数据 接口类型C等级0
输出电压24 V 兼容EN 61131-2 输入类型1, 2, 3
短路保护
电容负载最大值 CL_max [nF] 20
监控范围
有效感应区 [mm] 10...15
安全的断开距离 s(ar) [mm] 30
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] 50
接近有效感应区的反应时间 [ms] 200
危险时间(故障反应时间) [ms] 100
工作条件
使用地点 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响
环境温度 [°C] -25...70
注意环境温度
使用寿命 ≤ 87600 h
环境温度 [°C] 10...40
注意环境温度
使用寿命 ≤ 175200 h
温度变化率 [K/min] 0.5
允许最大的相对空气湿度 [%] 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 %
空气压力 [kPa] 80...106
海拔高度最大值 [m] 2000
电离辐射 不允许
盐雾
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 等级B
抗冲击
IEC 60947-5-2
抗震
IEC 60947-5-2
安全分类
符合要求
ISO 13849-1: 2015 种类 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
使用寿命 TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
使用寿命TM(额外指示)
20年
PFH [1/h] 1E-08
机械技术数据
重量 [g] 342.5
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 40 x 40 x 66
原材料 PPE; 模压铸锌
显示器/操作件
显示
操作 1 x LED, 绿色
信号 1 x LED, 黄色
注释
注释
如果没有其他说明,根据IEC 60947-5-2(FE360 = 低碳钢)标准所有的数据都针对整个温度范围内参考目标板。
(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的