- 产品分类
- I12004
电感式接近开关
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
电感式接近开关
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 用于钢铁和金属行业的应用
- 带有用于交流输电干线的 AC 输出
- 感应范围长达 70 mm
- 有 Ø 100 mm 的有效基座
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 20...70 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 100 / L = 45 |
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 90...250 AC |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 11 |
最小的负载电流 [mA] | 15 |
漏电流最大值 [mA] | 6 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 5 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 20...70 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 70 |
实际感应距离 Sr [mm] | 70 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | < 15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 676 |
---|---|
外壳 | 圆柱形的 |
安装 | 非齐平安装 |
安装方式 | 带安装板 |
尺寸 [mm] | Ø 100 / L = 45 |
原材料 | PBT; 铝 已铝阳极氧化处理 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|