• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. I22002

电感式区域接近开关

I22002

SIY-2120-BBOW

电感式区域接近开关

I22002

SIY-2120-BBOW

  • 感应范围长达 120 mm
  • 有 Ø 164 mm 的有效基座
  • 用于钢铁和金属行业的应用
  • 通过电位计轻松设定感应范围
  • 带有用于交流输电干线的 AC 输出
  • ce
  • ukca
产品特征
输出功能 常闭
感应距离 [mm] 30...120
外壳 圆柱形的
尺寸 [mm] Ø 164 / L = 63
电气数据
频率AC [Hz] 47...63
工作电压 [V] 90...250 AC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常闭
开关量输出AC电压降最大值 [V] 11
最小的负载电流 [mA] 15
漏电流最大值 [mA] 6
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 3
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 30...120
检测距离可设
工厂设置检测距离 [mm] 120
实际感应距离 Sr [mm] 120 ± 10 %
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] < 15
开关点偏移 [Sr的百分比] -15...15
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
机械技术数据
重量 [g] 1231
外壳 圆柱形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] Ø 164 / L = 63
原材料 外壳: PBT; 连接盖: 铝
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²