• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IA0068

电感式接近开关

IA0068

IA-2010ZABOA/SS

电感式接近开关

IA0068

IA-2010ZABOA/SS

  • 交直流混合输出级
  • 两线技术
  • 光滑的塑料外壳可防止沉积
  • 带有 PVC 电缆
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • ce
  • ccc
  • ukca
产品特征
输出功能 常开
感应距离 [mm] 10
外壳 圆柱形的
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 77
电气数据
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 6
开关量输出AC电压降最大值 [V] 6.5
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 100; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 25
开关频率DC [Hz] 70
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 10
实际感应距离 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 605
机械技术数据
重量 [g] 180.5
外壳 圆柱形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 77
原材料 PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件
供货范围
安装夹子: 1
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, 硅树脂; 2 x 0.75 mm²