• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IB0090

电感式接近开关

IB0090

IB-2020-ABOA/PIGTAIL

电感式接近开关

IB0090

IB-2020-ABOA/PIGTAIL

  • 交直流混合输出级
  • 两线技术
  • 光滑的塑料外壳可防止沉积
  • PTB 外壳可耐受酸洗溶液
  • 带有 PVC 电缆和 M12 连接器
  • ce
产品特征
输出功能 常开
感应距离 [mm] 20
外壳 圆柱形的
尺寸 [mm] Ø 34 / L = 82
电气数据
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 6
开关量输出AC电压降最大值 [V] 6.5
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 25
开关频率DC [Hz] 60
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 20
实际感应距离 Sr [mm] 20 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...16.2
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
机械技术数据
重量 [g] 209.5
外壳 圆柱形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] Ø 34 / L = 82
原材料 PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件
供货范围
安装夹子: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
电缆: 0.5 m, PVC
接插件: 1 x M12; 译码: B