电感式接近开关
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
电感式接近开关
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
- 极长的感应范围和大的传感器有效表面
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 交直流混合输出和两线技术
- 输出功能常开/常闭可编程
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
输出功能 | 常开/常闭; (可选 , 连接内部4、5号端子) |
---|---|
感应距离 [mm] | 60 |
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | I |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开/常闭; (可选 , 连接内部4、5号端子) | |
---|---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6.5 | |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 | |
最小的负载电流 [mA] | 5 | |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 1 (24 V DC) | |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
开关频率AC [Hz] | 4 | |
开关频率DC [Hz] | 4 | |
出厂设定 |
|
|
短路保护 | 否 | |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 60 |
实际感应距离 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...48.6 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 477.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
原材料 | PPE |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 7/8"; 译码: A |