电感式接近开关
ID503A
IDE3060-FPKG/2D
电感式接近开关
ID503A
IDE3060-FPKG/2D
- 极长感应范围
- 传感器有效表面大
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 适合在危险区域的应用
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 60 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 40 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 40 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 60 |
实际感应距离 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...48 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
许可证 | BVS 12 ATEX E 125 X; IECEx BVS 12.0078 X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 993 |
机械技术数据
重量 [g] | 506.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 |
原材料 | PPE 改良的; PA |
拧紧扭矩 [Nm] | 外壳螺丝: 0,9 Nm; 螺丝钉: 4 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: 0.34...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 5...9 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|