电感式接近开关
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
电感式接近开关
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- 免疫用于焊接应用的电磁场
- 极长的感应范围和大的传感器有效表面
- 用于检查开关状态和操作的 LED 显示
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 互补输出功能常开/常闭
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
感应距离 [mm] | 50 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 92 x 80 x 40 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 70 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 50 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...40.5; (带低碳钢(ST37)齐平安装) |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.48 / 铝: 0.46 / 铜: 0.38 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1162 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 422.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 齐平安装 |
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 92 x 80 x 40 |
原材料 | PPE 防粘性的; 黄铜 白青铜-镀层; 模压铸锌 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|