电感式接近开关
IE5339
IEB30,2-BPKG/AS
电感式接近开关
IE5339
IEB30,2-BPKG/AS
- 用于空间受限的情况
- 清晰明确地指示开关状态
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 极高的开关频率
- 感应范围短,准确度极高
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 0.2; (用于目标不锈钢 (St37)) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 300 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 0.2; (用于目标不锈钢 (St37)) |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 0.2 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [mm] | 0.002...0.025 |
开关点偏移 [mm] | > 0.04 |
重复精度 [mm] | < 0.015 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击性 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1379 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 18.8 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
图表
安装
|
|
---|