• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IE5353

电感式接近开关

IE5353

IEB3002BBPKG/AS

电感式接近开关

IE5353

IEB3002BBPKG/AS

  • 用于空间受限的情况
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
  • 极高的开关频率
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
应用
特殊的性能 增长的感应距离
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 10
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1300
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.62
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧)
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1379
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A017
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 18.5
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
螺纹代号 M8 x 1
原材料 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩 [Nm] A = 5 mm: ≤ 1,5 Nm; B: ≤ 2 Nm
显示器/操作件
显示
开关状态 4 LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M8; 译码: A
图表
安装