电感式接近开关
IE5442
IEBC003BASKG/7M
电感式接近开关
IE5442
IEBC003BASKG/7M
- 极小的外壳
- 用于空间受限的情况
- 节省空间的连接技术
- 感应范围大,正常运作时间长
- 由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10; (只用于3线) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.8 |
最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) |
漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...2.4 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1517 |
机械技术数据
重量 [g] | 118 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP |
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 7 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|
图表
安装
|
|
---|