电感式接近开关
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
电感式接近开关
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
- 极小的外壳
- 用于空间受限的情况
- 节省空间的连接技术
- 极高的开关频率
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 1.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 10; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 4000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 1.5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.2 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.75 / 黄铜: 0.45 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | < 15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 50.8 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 外壳: 黄铜 镀镍的; 感应面: LCP |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|