• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IEC203

全金属电感式接近开关

IEC203

IEK3002BANKG/AM/US-104

全金属电感式接近开关

IEC203

IEK3002BANKG/AM/US-104

  • 用于机床和金属加工
  • 耐油和冷却剂
  • 金属感应面,经久耐用
  • 感应范围大,正常运作时间长
  • 永久清晰的激光刻印标签
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 常开
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 60
应用
特殊的性能 镀金触点; 增长的感应距离; 金属外壳
应用 适用于机床及冷却润滑剂应用
抗压强度 [bar] 50
注意抗压强度
感应面
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 10
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 100
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.62
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.6 / 铜: 0.5
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 67; IP 68; ("Coolant")
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
抗冲击性
1 J
MTTF [年] 1389
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A028
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 21.6
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 60
螺纹代号 M8 x 1
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)
拧紧扭矩 [Nm] < 5
金属外壳
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x 90° LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的
图表
安装