电感式接近开关
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
电感式接近开关
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
- 适用于工业、移动、冷却和润滑应用
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
- 极高的开关频率
- 耐振动和冲击
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 |
应用
特殊的性能 | 增长的感应距离; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 |
---|---|
应用 | 工业应用/工厂自动化 |
抗电磁干扰的 | 有 |
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...2.43 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 |
机械技术数据
重量 [g] | 33.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.5 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
图表
安装
|
|
---|