电感式接近开关
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
电感式接近开关
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
- 免疫用于焊接应用的电磁场
- 感应范围大,正常运作时间长
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
- 极高的开关频率
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
应用
特殊的性能 | 增长的感应距离; 抗电磁干扰的 |
---|---|
应用 | 适用于焊接应用 |
抗电磁干扰的 | 有 |
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...2.43 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善拧紧) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 544 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 18 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的 |
拧紧扭矩 [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
图表
安装
|
|
---|