• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IF0303

电感式接近开关

IF0303

IFA2002-ABOW

电感式接近开关

IF0303

IFA2002-ABOW

  • 带有用于交流输电干线的 AC 输出
  • 较大的 AC 工作电压范围
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 用于机器的精确位置检测
  • ccc
  • ce
  • ukca
产品特征
输出功能 常开
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 71.5
电气数据
频率AC [Hz] 45...65
工作电压 [V] 20...250 AC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常开
开关量输出AC电压降最大值 [V] 8.5
最小的负载电流 [mA] 8
漏电流最大值 [mA] 2
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 25
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.62
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 932
机械技术数据
重量 [g] 116.7
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 71.5
螺纹代号 M12 x 1
原材料 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 自然; 螺母: 黄铜 白青铜-镀层; 电缆入口: TPE-E; LED窗口: PBT 自然
拧紧扭矩 [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 红色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
图表
安装