• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IF5891

电感式接近开关

IF5891

IFB2002-FRKG/10M/PH

电感式接近开关

IF5891

IFB2002-FRKG/10M/PH

  • 极小的外壳
  • 用于空间受限的情况
  • 极高的开关频率
  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 40
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150
开关频率DC [Hz] 1200
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.6
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 CD / 8 AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 2554
机械技术数据
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 40
螺纹代号 M12 x 1
原材料 黄铜 镀镍的; PC
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 10 m, PUR; 2 x 0.34 mm²