电感式接近开关
IF5935
IFK2007-FRKG/SC/2LED/US-104
电感式接近开关
IF5935
IFK2007-FRKG/SC/2LED/US-104
- 用于金属加工的坚固外壳
- 耐油和冷却剂
- 感应范围大,正常运作时间长
- 输出功能常开/常闭可编程
- 带有光学安装和设定帮助
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 7 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 光学的调节辅助 |
---|---|
应用 | 工业应用/工厂自动化 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 |
最小的负载电流 [mA] | 4 |
漏电流最大值 [mA] | 1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 7 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...5.7 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1428 | ||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 29.7 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 黄铜 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的 |
拧紧扭矩 [Nm] | 5 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
光学的调节辅助 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|