高温型电感式接近开关
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
高温型电感式接近开关
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
- 可用于高达 150 °C 的高温
- 适用于钢铁和玻璃行业
- 传感器和评估单元在同一外壳中
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 长的硅电缆终端,可位于关键区域之外
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
应用
应用 | 高温度应用 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...35 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 120 |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...2.4 |
精度/偏差
校正系数 | 特种钢: 0.6 / 黄铜: 0.3 / 铝: 0.2 / 铜: 0.1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...150 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1273 |
机械技术数据
重量 [g] | 220.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 螺纹套筒: 特种钢; 感应面: LCP |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, 硅树脂; 高度灵活的; 3 x 0.22 mm² |
---|