电感式接近开关
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
电感式接近开关
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
- 工作温度范围大
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 常规清洗过程 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 800 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.24 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; ("COP") |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1134 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 25.6 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK 自然; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | 15 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|