• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IFT242

电感式接近开关

IFT242

IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS

电感式接近开关

IFT242

IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS

  • 工作温度范围大
  • 即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
  • 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
  • 抗强效清洗剂的高压清洗
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
感应距离 [mm] 7
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 79
应用
特殊的性能 增长的感应距离; 光学的调节辅助
应用 常规清洗过程
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] 12; (24 V)
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.8
最小的负载电流 [mA] 2; (只用于2线运行)
漏电流最大值 [mA] 0.5; (只用于2线运行)
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 700
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 7
实际感应距离 Sr [mm] 7 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...5.7
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] 0...100
外壳防护等级 IP 68; IP 69K; ("COP")
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 线对线,Ri: 2Ohm
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1287
机械技术数据
重量 [g] 73
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 79
螺纹代号 M12 x 1
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x 90° LED, 黄色
设置帮助 1 x LED, 红色
光学的调节辅助
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 电缆: 0.4 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm²
接口 接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 卡紧螺纹套管接头