电感式接近开关
IFW200
IFK3003BBPKG/K1/SC/US104
电感式接近开关
IFW200
IFK3003BBPKG/K1/SC/US104
- 免疫用于焊接应用的电磁场
- 感应范围大,正常运作时间长
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
- 极高的开关频率
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 |
---|---|
应用 | 适用于焊接应用 |
抗电磁干扰的 | 有 |
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...2.4 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 665 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 29.1 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 黄铜 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|