电感式接近开关
IG0345
IGK2012-ABOA/SL/LS100-AK RT
电感式接近开关
IG0345
IGK2012-ABOA/SL/LS100-AK RT
- 交直流混合输出和两线技术
- 感应范围大,正常运作时间长
- 工作温度范围大
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 耐用的 1/2" 连接器
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 12 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
应用
特殊的性能 | 增长的感应距离 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | I |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 90 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 12 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...9.7 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 616 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 63.2 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PA; PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 1/2"; 译码: C |