全金属电感式接近开关
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
全金属电感式接近开关
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
- 适合在危险区域的应用
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 金属感应面,经久耐用
- 特别的机械稳定性,确保设备的高安全性
- 清晰明确地指示开关状态
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 金属外壳 | |
---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | |
注意抗压强度 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.5 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
认证/测试
许可证 | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗冲击性 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1258 |
机械技术数据
重量 [g] | 78.7 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 特种钢 |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
金属外壳 | 有 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|