• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IG5502

电感式接近开关

IG5502

IGA3005-BPKG/V4A/6M

电感式接近开关

IG5502

IGA3005-BPKG/V4A/6M

  • 工作温度范围大
  • 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
  • 极高的开关频率
  • 带有长的 PVC 电缆
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • ce
  • ukca
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 5
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 80
应用
应用 工业应用/工厂自动化
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 15; (24 V)
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 500
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 5
实际感应距离 Sr [mm] 5 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...4.05
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1884
机械技术数据
重量 [g] 367
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 80
螺纹代号 M18 x 1
原材料 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²