• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IG5907

电感式接近开关

IG5907

IGK2012-FRKG/2LED/US-104

电感式接近开关

IG5907

IGK2012-FRKG/2LED/US-104

  • 用于金属加工的坚固外壳
  • 耐油和冷却剂
  • 感应范围大,正常运作时间长
  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 带有光学安装和设定帮助
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 12
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 70
应用
特殊的性能 镀金触点; 增长的感应距离; 光学的调节辅助
应用 工业应用/工厂自动化
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 300
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 12
实际感应距离 Sr [mm] 12 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...9.7
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 68; ("Coolant")
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 线对线,Ri: 2Ohm
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1424
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A038
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 53.1
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 70
螺纹代号 M18 x 1
原材料 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩 [Nm] 25
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x 90° LED, 黄色
设置帮助 1 x LED, 红色
光学的调节辅助
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的