• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IG5933

电感式接近开关

IG5933

IGC2008-FRKG/PH

电感式接近开关

IG5933

IGC2008-FRKG/PH

  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 两线技术
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 8
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 0.1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150
开关频率DC [Hz] 300
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 8
实际感应距离 Sr [mm] 8 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...6.5
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 发射 等级B
MTTF [年] 2455
UL认证
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 100.2
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1
螺纹代号 M18 x 1
原材料 外壳: PBT; 固定螺母: 塑料
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²