电感式接近开关
IGM214
IGKC008BASKG/M/60V/US-104-DRS
电感式接近开关
IGM214
IGKC008BASKG/M/60V/US-104-DRS
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 |
---|---|
应用 | 适用于移动和严苛应用 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...60 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10; (只用于3线) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) |
漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...6.48 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.45 / 铜: 0.35 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 53.7 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: LCP 自然; 固定螺母: 黄铜 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |