• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. II5376

电感式接近开关

II5376

II-3010-BPKG/6M

电感式接近开关

II5376

II-3010-BPKG/6M

  • 工作温度范围大
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 用于机器的精确位置检测
  • ce
  • ukca
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 10
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 81
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 15; (24 V)
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 250
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 10
实际感应距离 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1853
机械技术数据
重量 [g] 375
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 81
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²